ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TILEMENT ブロングアンカー 30-9-50-75

TILEMENT ブロングアンカー 30-9-50-75 46010750
通常単価(税別)
63,656
税込単価
70,022
通常出荷日:5日目

【特長】・ロックウールなどの取り付け用金具です・プラント工事接着金具工法用です【商品仕様】・【適用箇所...

詳細を確認
  • 接着剤及びワッシャーは別売りです。

型番:

46010750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

46010750の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
46010750
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,656
( 70,022 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックウールなどの取り付け用金具です
・プラント工事接着金具工法用です
【商品仕様】
・【適用箇所】屋内
・【適用接着剤】[モルタル・コンクリート下地]・SP-50・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
・規格(mm):【全長】75【用材厚さ】50【矢板巾】9【プレート寸法】30角【プレート厚】0.6
・材質:【矢板・プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
・JANコード:4545384460126
・トラスココード:849-9482

ご注意

  • 接着剤及びワッシャーは別売りです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT ブロングアンカー 30-9-50-75の型番46010750のページです。 型番46010750に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT ブロングアンカー 30-9-50-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT ブロングアンカー 30-9-50-75
TILEMENT ブロングアンカー 30-9-25-50
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/50 S (25本入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/10 S A4 (50本入)
Φ15X30mm ボードアンカー(ガラス繊維入りナイロン)
サンコー テクノ シーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプ CT-30SDS150
メーカータイルメントタイルメントフィッシャーフィッシャーエスコサンコーテクノ
通常価格63,65689,97620,302111,9571,000 -13,633
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト