ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TILEMENT ブロングアンカー 30-9-25-50

TILEMENT ブロングアンカー 30-9-25-50 46010500
通常単価(税別)
89,976
税込単価
98,974
通常出荷日:4日目

【特長】・ロックウールなどの取り付け用金具です・プラント工事接着金具工法用です【商品仕様】・【適用箇所...

詳細を確認
  • 接着剤及びワッシャーは別売りです。

型番:

46010500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

46010500の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
46010500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,976
( 98,974 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックウールなどの取り付け用金具です
・プラント工事接着金具工法用です
【商品仕様】
・【適用箇所】屋内
・【適用接着剤】[モルタル・コンクリート下地]・SP-50・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
・規格(mm):【全長】50【用材厚さ】25【矢板巾】9【プレート寸法】30角【プレート厚】0.6
・材質:【矢板・プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
・JANコード:4545384460102
・トラスココード:849-9480

ご注意

  • 接着剤及びワッシャーは別売りです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT ブロングアンカー 30-9-25-50の型番46010500のページです。 型番46010500に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT ブロングアンカー 30-9-25-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT ブロングアンカー 30-9-25-50
TILEMENT ブロングアンカー 30-9-50-75
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/50 S (25本入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/10 S A4 (50本入)
Φ15X30mm ボードアンカー(ガラス繊維入りナイロン)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/M6 I (25本入)
メーカータイルメントタイルメントフィッシャーフィッシャーエスコフィッシャー
通常価格89,97663,65620,302111,9571,000 -20,493
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト