ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サンコー テクノ トルコンアンカーAW多量施工セット (1箱入)

サンコー テクノ トルコンアンカーAW多量施工セット (1箱入) AW-3050BW-TSSET
通常単価(税別)
25,728
税込単価
28,301
通常出荷日:5日目

【特長】・ドームワッシャーのつぶれで施工完了が目視で確認可能です*ドームワッシャーのつぶれとは、ドーム...

詳細を確認
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m[[平米]]時の値です。

型番:

AW-3050BW-TSSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AW-3050BW-TSSETの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AW-3050BW-TSSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,728
( 28,301 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドームワッシャーのつぶれで施工完了が目視で確認可能です*ドームワッシャーのつぶれとは、ドーム形状がフラットの状態になることをいいます
・施工完了目安として、つぶれを均一にするため、ドームワッシャーがつぶれた後、1回転余分に廻してください
・ラインマークの位置でワッシャーをセットしますので一定の埋め込み深さとなります
・主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)
・引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します
【商品仕様】
・天井配管・空調機器ダクトなどの取付けに
・スプリンクラー取付けなどに
・ボックス入
・ねじの呼び:高ナットめねじ部W3/8
・全長(mm):102
・外径(mm):10.0
・ねじ長さ(mm):15
・埋込み深さ(mm):54
・下穴径(mm):10.0
・ドリル径(mm):10.0
・ナット二面幅(mm):14
・引張最大荷重(kN):16.9
・穿孔深さ(mm):60
・標準施工トルク(N・m):30
・有効埋込み深さ(mm):45
・材質:スチール
・表面処理:三価クロメート処理
・JANコード:4996620901550
・トラスココード:119-4816
・質量:11.556kg

ご注意

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m[[平米]]時の値です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー テクノ トルコンアンカーAW多量施工セット (1箱入)の型番AW-3050BW-TSSETのページです。 型番AW-3050BW-TSSETに関する仕様情報を記載しております。
サンコー テクノ トルコンアンカーAW多量施工セット (1箱入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー テクノ トルコンアンカーAW多量施工セット (1箱入)
サンコー テクノ シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじ
ビッグワン 安全施工セット
W3/8"・1/2" 雌ねじアンカーセット
ハスコー アンカーピンプーラー (1S入) AP-32
ハスコー アンカーピンプーラー (1S入) AP-216
メーカーサンコーテクノサンコーテクノユニカエスコHASCOHASCO
通常価格25,72813,30415,04917,87226,062157,399
通常出荷日5日目1日目1日目1日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト