ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリップアンカーGAロングタイプ スチール製 ミリねじ

通常単価(税別)
514
税込単価
565
通常出荷日:1日目

【特長】・仕様によりボルト選定することで用途が拡大します・機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げにな...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
  • 下穴の切粉は必ず除去してください。
  • 本体にコーンがついているか確認して、下穴にセットしてください。
  • 安全に確実な施工を行うために、サンコーテクノ社指定のハンド(マシン)ホルダーを必ず使用してください。
詳細を確認

型番:

GA-16ML
解除
  • この商品は15個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GA-16MLの仕様・寸法情報

ねじ径(M)
16
本体材質
[鉄] スチール
全長(mm)
100
ねじ種
M
種類
アンカーボルト
ねじ長さ(mm)
30
販売単位
箱・パック
表面処理
三価クロメート処理
穿孔深さ(mm)
108
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GA-16ML
最小発注数量
15個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
514
( 565 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様によりボルト選定することで用途が拡大します
・機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
  • 下穴の切粉は必ず除去してください。
  • 本体にコーンがついているか確認して、下穴にセットしてください。
  • 安全に確実な施工を行うために、サンコーテクノ社指定のハンド(マシン)ホルダーを必ず使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップアンカーGAロングタイプ スチール製 ミリねじの型番GA-16MLのページです。 型番GA-16MLに関する仕様情報を記載しております。
グリップアンカーGAロングタイプ スチール製 ミリねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップアンカーGAロングタイプ スチール製 ミリねじ
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製 ミリねじ
ステンレスタップスター
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製
ITハンガー(ITUタイプ)
オールアンカー(Cタイプ) M6
メーカーサンコーテクノサンコーテクノ日本パワーファスニングフィッシャーサンコーテクノSUNCO
通常価格5141,32127,94710,910 -8,500700 -
通常出荷日1日目5日目4日目2日目1日目1日目
ねじ径(M)162012686
本体材質スチールステンレスステンレスその他金属-
全長(mm)1008070--80
ねじ種MMMMMM
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト