17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじ径(M)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長さ(mm)

    ~mm
  • 穿孔深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

グリップアンカーGAタイプ スチール製 ミリねじ

グリップアンカーGAタイプ スチール製 ミリねじ
通常単価(税別)
4771,554
税込単価
5251,709
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・仕様によりボルト選定することで用途が拡大します・機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げにな...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
  • 下穴の切粉は必ず除去してください。
  • 本体にコーンがついているか確認して、下穴にセットしてください。
  • 安全に確実な施工を行うために、サンコーテクノ社指定のハンド(マシン)ホルダーを必ず使用してください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(M)

全長

(mm)

ねじ長さ

(mm)

穿孔深さ(mm)

最小発注数量
22
90
35
105
6個
24
110
45
127
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477
( 525 )
5日目
1,554
( 1,709 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様によりボルト選定することで用途が拡大します
・機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
  • 下穴の切粉は必ず除去してください。
  • 本体にコーンがついているか確認して、下穴にセットしてください。
  • 安全に確実な施工を行うために、サンコーテクノ社指定のハンド(マシン)ホルダーを必ず使用してください。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
GA-22M558-16304996620120128【商品スペック】
仕様・規格
箱入
ねじの呼び:M22
外径(mm):28.5
全長(mm):90
ドリル径(mm):29.0
引張最大荷重(kN):60.8
ねじ部長さ(mm):35
穿孔深さ(mm):105
【材質】
スチール
表面処理:三価クロメート処理
【質量・質量単位】
314.3g
GA-24M558-16564996620120135【商品スペック】
仕様・規格
箱入
ねじの呼び:M24
外径(mm):32.0
全長(mm):110
ドリル径(mm):33.0
引張最大荷重(kN):76.5
ねじ部長さ(mm):45
穿孔深さ(mm):127
【材質】
スチール
表面処理:三価クロメート処理
【質量・質量単位】
498.5g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップアンカーGAタイプ スチール製 ミリねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップアンカーGAタイプ スチール製 ミリねじ
グリップアンカーGAロングタイプ スチール製 ミリねじ
グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじ
ITハンガー(ITUタイプ)
ALCドライブ
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製 ミリねじ
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格477-51428 -8,500941,321
通常出荷日4日目〜1日目5日目1日目1日目5日目
本体材質スチールスチールスチールステンレスステンレス
ねじ種MMWMMM
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック
表面処理三価クロメート処理三価クロメート処理三価クロメート処理三価クロメートなし-
よく一緒に購入される商品

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト