ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サンコー テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 HEA-1075

サンコー テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 HEA-1075 HEA-1075
通常単価(税別)
191
税込単価
210
通常出荷日:2日目

【特長】・コンクリートにねじを切り、確実に定着します。・施工後の取り外しが可能です。・インパクトドライ...

詳細を確認
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
  • 下穴穿孔には必ず指定されたアンカードリルをご使用ください。
  • 一度使用したハードエッジアンカーや下穴は再使用しないでください。
  • 下穴の切粉は必ず除去してください。
  • 過剰な締め付けは行わないでください。
詳細を確認

型番:

HEA-1075
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HEA-1075の仕様・寸法情報

本体材質
[鉄] スチール
種類
アンカーボルト
ねじ長さ(mm)
70
表面処理
ジオメット処理
ドリル径(mm)
10
外径
12
最大荷重(引張)(kN)
13.5
JANコード
4996620254038
トラスココード
558-3438
二面幅寸法(mm)
17
埋込深さ(mm)
55以上
取付物厚さ(mm)
1~20
質量(g)
58.8
最大剪断荷重(kN)
26.1
標準締付トルク(N・m)
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HEA-1075
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191
( 210 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
・施工後の取り外しが可能です。
・インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します
・取付物の上から施工が可能です。
・インパクトドライバの標準施工により短時間で多量施工が可能。
・六価クロムを含まないジオメット処理。
【主な用途】
・仮設構造物取り付け
・椅子設置
・エアコン室外機取り付け
【仕様】
・コンクリート用
・アンカー外径:12mm
・首下長さ:75mm
・ねじ部長さ:70mm
・最大取付物厚:20mm
・穿孔径:10mm
・アンカー埋め込み長さ55mm以上
・穿孔深さ:85-(取付物厚)
・二面幅寸法:17mm
・締め付けトルクの目安:50N・m
・引張最大荷重:13.5kN
・剪断最大荷重:26.1kN

ご注意

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
  • 下穴穿孔には必ず指定されたアンカードリルをご使用ください。
  • 一度使用したハードエッジアンカーや下穴は再使用しないでください。
  • 下穴の切粉は必ず除去してください。
  • 過剰な締め付けは行わないでください。

商品情報

アンカー外径12.0mm
首下長さ75mm
ねじ部長さ70mm
最大取付物厚20mm
穿孔径10.0mm
アンカー埋め込み長さ45mm以上
穿孔深さ85-(取付物厚)mm
二面幅17mm
締め付けトルク50N・m
引張最大荷重13.5kN
剪断最大荷重26.1kN

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 HEA-1075の型番HEA-1075のページです。 型番HEA-1075に関する仕様情報を記載しております。
サンコー テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 HEA-1075のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
安全柵のアンカー止め
5
満足度:5.0
お取引先の工場内に設置した安全柵のアンカー止めに使用しました。普段は芯棒打込タイプのものを使用していますが、ねじ込み式で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 HEA-1075
サンコー テクノ シーティーアンカーCTタイプ スチール製 ミリねじ CT-1070
サンコー テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ SEG-24
グリップアンカーGAタイプ スチール製 ミリねじ
グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじ
サンコー テクノ シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじ
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格19113,65016,492477 -28 -13,304
通常出荷日2日目4日目6日目4日目〜5日目1日目
本体材質スチール--スチールスチールスチール
種類アンカーボルト--アンカーボルトアンカーボルト関連部品
ねじ長さ(mm)70-----
表面処理ジオメット処理--三価クロメート処理三価クロメート処理三価クロメート処理
ドリル径(mm)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト