17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長さ(mm)

    ~mm
  • ねじ径(インチ)

  • 穿孔深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじ

グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじ
通常単価(税別)
281,000
税込単価
311,100
通常出荷日:5日目

【特長】・仕様によりボルト選定することで用途が拡大します・機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げにな...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
  • 下穴の切粉は必ず除去してください。
  • 本体にコーンがついているか確認して、下穴にセットしてください。
  • 安全に確実な施工を行うために、サンコーテクノ社指定のハンド(マシン)ホルダーを必ず使用してください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

ねじ長さ

(mm)

ねじ径(インチ)

穿孔深さ(mm)

最小発注数量
30
10
1/4
33
100個
80
30
3/4
90
15個
90
35
7/8
105
6個
110
45
1
127
6個
30
9
3/8
35
100個
35
11
3/8
40
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43
( 47 )
5日目
381
( 419 )
5日目
477
( 525 )
5日目
1,000
( 1,100 )
5日目
28
( 31 )
5日目
35
( 39 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様によりボルト選定することで用途が拡大します
・機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
  • 下穴の切粉は必ず除去してください。
  • 本体にコーンがついているか確認して、下穴にセットしてください。
  • 安全に確実な施工を行うために、サンコーテクノ社指定のハンド(マシン)ホルダーを必ず使用してください。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
GA-20558-15914996620120166【商品スペック】
仕様・規格
箱入
ねじの呼び:W1/4
外径(mm):10.5
全長(mm):30
ドリル径(mm):11.0
引張最大荷重(kN):9.3
穿孔深さ(mm):33
ねじ部長さ(mm):10
【材質】
スチール
表面処理:三価クロメート処理
【質量・質量単位】
16.6g
GA-60558-18694996620120289【商品スペック】
仕様・規格
箱入
ねじの呼び:W3/4
外径(mm):25.4
全長(mm):80
ドリル径(mm):26.0
引張最大荷重(kN):52.9
穿孔深さ(mm):90
ねじ部長さ(mm):30
【材質】
スチール
表面処理:三価クロメート処理
【質量・質量単位】
228.4g
GA-70558-19074996620120296【商品スペック】
仕様・規格
箱入
ねじの呼び:W7/8
外径(mm):28.5
全長(mm):90
ねじ長さ(mm):35
引張最大荷重(kN):60.8
下穴径(mm):29.0
穿孔深さ(mm):105
【材質】
スチール
表面処理:三価クロメート処理
【質量・質量単位】
309.8g
GA-80558-19314996620120302【商品スペック】
仕様・規格
箱入
ねじの呼び:W1
外径(mm):32.0
全長(mm):110
ねじ長さ(mm):45
引張最大荷重(kN):76.5
下穴径(mm):33.0
穿孔深さ(mm):127
【材質】
スチール
表面処理:三価クロメート処理
【質量・質量単位】
529.5g
GA-3030558-16814996620120340【商品スペック】
仕様・規格
箱入
ねじの呼び:W3/8
外径(mm):12.0
全長(mm):30
ドリル径(mm):12.5
引張最大荷重(kN):9.8
穿孔深さ(mm):35
ねじ部長さ(mm):9
【材質】
スチール
表面処理:三価クロメート処理
【質量・質量単位】
18.7g
GA-3035558-17114996620120326【商品スペック】
仕様・規格
箱入
ねじの呼び:W3/8
外径(mm):12.0
全長(mm):35
ドリル径(mm):12.5
引張最大荷重(kN):11.7
ねじ部長さ(mm):11
穿孔深さ(mm):40
【材質】
スチール
表面処理:三価クロメート処理
【質量・質量単位】
22.1g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじ
グリップアンカーGAタイプ スチール製 ミリねじ
グリップアンカーGAロングタイプ スチール製 ミリねじ
ITハンガー(ITUタイプ)
ALCドライブ
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製 ミリねじ
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格28-477 -5148,500941,321
通常出荷日5日目4日目〜1日目1日目1日目5日目
本体材質スチールスチールスチールステンレスステンレス
ねじ種WMMMMM
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック
表面処理三価クロメート処理三価クロメート処理三価クロメート処理三価クロメートなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト