ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンコー テクノ シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじ【500個入り】

サンコー テクノ シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじ GT-3030-SET
通常単価(税別)
13,304
税込単価
14,634
通常出荷日:1日目

【特長】・仕様によりボルト選定することで用途が拡大します・機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げにな...

詳細を確認
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。下穴の切粉は必ず除去してください。本体内部にコーン入っている事を確認のうえ、下穴にセットしてください。安全に確実な施工を行うために、当社指定のハンド(マシン)ホルダーを必ず使用してください。

型番:

GT-3030-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

GT-3030-SETの仕様・寸法情報

本体材質
[鉄] スチール
全長(mm)
30
ねじ種
W
種類
関連部品
ねじ径(インチ)
3/8
表面処理
三価クロメート処理
JANコード
4996620113113
トラスココード
558-2253
ドリル径(mm)
12.5
引張最大荷重(kN)
12.7
下穴径(mm)
12.5
外径(mm)
12
質量(g)
17.7
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GT-3030-SET
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,304
( 14,634 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様によりボルト選定することで用途が拡大します
・機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません
【商品仕様】
・コンクリート用
・配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなど
・入数(1ボックス入数):GT-3030500本、ADXー12.5SDS2本、GT-3030HSDS1本
・ねじの呼び:W3/8
・全長(mm):30
・外径(mm):12.0
・ドリル径(mm):12.5
・引張最大荷重(kN):12.7
・下穴径(mm):12.5
・穿孔深さ(mm):30
・埋込み深さ(mm):30
・ねじ部長さ(mm):12
・全長L(mm):30
・材質:スチール
・三価クロメート処理
・表面処理:三価クロメート処理
・JANコード:4996620113113
・トラスココード:558-2253
・質量:17.7g

ご注意

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。下穴の切粉は必ず除去してください。本体内部にコーン入っている事を確認のうえ、下穴にセットしてください。安全に確実な施工を行うために、当社指定のハンド(マシン)ホルダーを必ず使用してください。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー テクノ シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじの型番GT-3030-SETのページです。 型番GT-3030-SETに関する仕様情報を記載しております。
サンコー テクノ シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー テクノ シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじ
グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじ
サンコー テクノ シーティーアンカーCTタイプ スチール製 ミリねじ CT-1070
シーティーアンカー(CTタイプ)
サンコー テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ SEG-24
サンコー テクノ トルコンアンカーAW多量施工セット (1箱入)
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格13,30428 -13,6503,46016,49225,728
通常出荷日1日目5日目4日目1日目6日目5日目
本体材質スチールスチール----
全長(mm)30-----
ねじ種WW----
種類関連部品アンカーボルト-アンカーボルト--
ねじ径(インチ)3/8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト