ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT850S

サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT850S IT850S
通常単価(税別)
253
税込単価
278
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工ができます・壁面・床面に施工可能...

詳細を確認
  • 施工のために必要な中空幅は32mm以上となります。中空部寸法を確認のうえご使用ください。壁厚と取付物厚を十分に考慮して、サイズを選定してください。壁の裏側にITハンガーを落下させないよう、注意してください。引張最大荷重はプレート耐力になります。

型番:

IT850S
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IT850Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
IT850S
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
253
( 278 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工ができます
・壁面・床面に施工可能です
【商品仕様】
・中空壁用
・手摺の取付け、ブラケット取付け、分電盤取付け、掲示板などの中空壁への取付けなど
・箱入
・ねじの呼び:M8
・下穴径(mm):9.0
・ドリル径(mm):9.0
・プレート長さ(mm):30
・ねじ長さ(mm):30
・引張最大荷重(kN):4.4
・締付板厚(mm):12-28
・必要中空部(mm):32
・全長(mm):50
・材質:ステンレス(本体:SUSXM7、プレート部:SUS304系)
・JANコード:4996620432146
・トラスココード:558-4736
・質量:22.6g

ご注意

  • 施工のために必要な中空幅は32mm以上となります。中空部寸法を確認のうえご使用ください。壁厚と取付物厚を十分に考慮して、サイズを選定してください。壁の裏側にITハンガーを落下させないよう、注意してください。引張最大荷重はプレート耐力になります。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT850Sの型番IT850Sのページです。 型番IT850Sに関する仕様情報を記載しております。
サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT850Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT850S
サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT1070S
ITハンガー(ITタイプ)
ITハンガー(ITUタイプ)
中空壁用アンカー ITハンガー(ALC用・はさみ固定式) おねじタイプ・ステンレス製
サンコー テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ SEG-24
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格253411545 -8,500748 -16,492
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜1日目1日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト