ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/15 SK A4 (25本入)【25個入り】

型番:

510931
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

510931の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
510931
RoHS?最小発注数量
10
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,941
( 71,435 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリュー胴体部とスリーブの相互作用による高いせん断荷重です
・少ないアンカー本数で施工が可能です
・国際認証で最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します
【商品仕様】
・コンクリート、緻密な石材向け
・各種架台取付け
・設備工事
・手摺り外構工事など
・欧州技術認証(ETA-07/0025)
・国際基準評議会認証
・箱入
・ねじの呼び:M8
・全長(mm):90
・二面幅寸法(mm):6
・下穴径(mm):12
・最大取付物厚(mm):15
・ドリル径(mm):12
・引張最大荷重(kN):9.5
・標準施工トルク(N・m):25
・せん断最大荷重(kN):16.0
・有効埋込み深さ(mm):60
・材質:ステンレス(SUS316相当)
・JANコード:4048962104318
・トラスココード:779-4860
・質量:1659g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/15 SK A4 (25本入)の型番510931のページです。 型番510931に関する仕様情報を記載しております。
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/15 SK A4 (25本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/15 SK A4 (25本入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 15/M10 I A4 (25本入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/M6 I A4 (25本入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/10 S A4 (50本入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/50 S (25本入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 15/M10 I (25本入)
メーカーフィッシャーフィッシャーフィッシャーフィッシャーフィッシャーフィッシャー
通常価格64,94147,21622,474111,95720,30225,591
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト