ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/M6 I A4 (25本入)【25個入り】

型番:

520360
解除
    数量:
    パック (25個入り)

    520360の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    520360
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,481
    ( 25,829 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・六角レンチを使用する機能的な原理で、迅速に変形拡張し、快適に上向き施工ができます
    ・先付け取付けに適しています
    ・取付物と調和する最適な適応用のメートル内ねじです
    【商品仕様】
    ・コンクリート、緻密な石材向け
    ・各種架台取付け
    ・設備工事
    ・手摺り外構工事など
    ・欧州技術認証(ETA-07/0025)
    ・内ねじタイプ
    ・箱入
    ・ねじの呼び:M6
    ・全長(mm):77.5
    ・ねじ長さ(mm):25
    ・埋込み深さ(mm):85
    ・下穴径(mm):12
    ・六角穴(mm):6
    ・ドリル径(mm):12
    ・引張最大荷重(kN):7.1
    ・標準施工トルク(N・m):15
    ・せん断最大荷重(kN):4.3
    ・有効埋込み深さ(mm):60
    ・材質:ステンレス(SUS316相当)
    ・JANコード:4048962168396
    ・トラスココード:779-5165
    ・質量:1267g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/M6 I A4 (25本入)の型番520360のページです。 型番520360に関する仕様情報を記載しております。
    フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/M6 I A4 (25本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/M6 I A4 (25本入)
    フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/M6 I (25本入)
    フィッシャー ボルトアンカー FH2 15/M10 I A4 (25本入)
    フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/15 SK A4 (25本入)
    フィッシャー ボルトアンカー FH2 15/M10 I (25本入)
    フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/10 S A4 (50本入)
    メーカーフィッシャーフィッシャーフィッシャーフィッシャーフィッシャーフィッシャー
    通常価格23,48121,40949,33067,84926,736116,970
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました