17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ALESCO 速乾サビナイト 20kg あかさび色 NO.908-001

ALESCO 速乾サビナイト 20kg あかさび色

通常単価(税別)
15,543
税込単価
17,097
通常出荷日:39日目

【特長】・乾燥が速く、経済的なさび止め塗料です・JIS K5621一般錆び止めペイント2種合格品です【...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気のあるところでは塗らないでください。

    型番:

    NO.908-001
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.908-001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 39日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.908-001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,543
    ( 17,097 )
    39日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・乾燥が速く、経済的なさび止め塗料です
    ・JIS K5621一般錆び止めペイント2種合格品です
    【商品仕様】
    ・屋内鉄骨・建築鋼材・その他一般鋼材等に最適
    ・希釈率:刷毛、ローラー0-5%(塗料用シンナーA)
    ・適用上塗:SDホルス1000
    ・容量(kg):20
    ・カラー:赤さび色
    ・乾燥時間:16時間以上(20℃)
    ・材質:容器スチール
    ・トラスココード:124-6744
    ・質量:21555g

    ご注意

    • 火気のあるところでは塗らないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ALESCO 速乾サビナイト 20kg あかさび色の型番NO.908-001のページです。 型番NO.908-001に関する仕様情報を記載しております。
    ALESCO 速乾サビナイト 20kg あかさび色のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ALESCO 速乾サビナイト 20kg あかさび色
    サビ止め速乾エポキシ
    サビ止め速乾エポキシスプレー
    カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー
    速乾油性サビ止めペイント
    21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)
    メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオサンデーペイント
    通常価格15,5432,457 -1,6621,4361,702 -978 -
    通常出荷日39日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト