17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NIS ジンクプラスシンナーR 1L

通常単価(税別)
2,853
税込単価
3,138
通常出荷日:1日目

【特長】・ジンクプラス専用シンナーです・PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    ZX055
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ZX055の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ZX055
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,853
    ( 3,138 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ジンクプラス専用シンナーです
    ・PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です
    【商品仕様】
    ・ジンクプラスの粘度調整用
    ・環境対応が求められる場所に
    ・消防法:第4類第2石油類
    ・容量(L):1
    ・材質:主成分:プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート
    ・JANコード:4560437811823
    ・トラスココード:108-5037
    ・質量:1065g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NIS ジンクプラスシンナーR 1Lの型番ZX055のページです。 型番ZX055に関する仕様情報を記載しております。
    NIS ジンクプラスシンナーR 1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NIS ジンクプラスシンナーR 1L
    ペイントうすめ液 100ml~4L/1缶
    ロック エポキシシンナー 16L
    ラッカーうすめ液 容量 100ml~4L
    シンナースプレーL(塗装補助剤)
    再帰反射塗料 ビームライトエース 専用シンナー
    メーカー日新インダストリーサンデーペイントロックペイントサンデーペイントサンデーペイントシンロイヒ
    通常価格2,853373 -12,786376 -9676,237 -
    通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目〜1日目11日目〜

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト