17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 35G

通常単価(税別)
294
税込単価
323
通常出荷日:1日目

【特長】・残った水性・油性塗料やハケを洗浄した水やうすめ液に混ぜるだけで簡単に固化できます・固化した塗...

詳細を確認

    型番:

    602855
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    602855の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    602855
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    294
    ( 323 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・残った水性・油性塗料やハケを洗浄した水やうすめ液に混ぜるだけで簡単に固化できます
    ・固化した塗料は、一般ごみ(可燃物)として捨てられます
    ・(各自治体の廃棄方法に従って下さい)
    【商品仕様】
    ・水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
    ・35g:廃棄塗料約400mlまで処理できます
    ・容量(g):35
    ・材質:高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
    ・JANコード:4970925602855
    ・トラスココード:133-9503
    ・質量:35g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 35Gの型番602855のページです。 型番602855に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 35Gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 35G
    塗料固化剤
    1.6L 下塗り剤(油性塗料)
    水性タイプ塗料はがし剤
    1.6L 下塗り剤(水性塗料)
    水性塗料はがし液
    メーカーアサヒペンエスコエスコカンペハピオエスコアサヒペン
    通常価格294354 -2,9633,031 -3,7851,878 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目7日目

    塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト