17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン PPディスポビーカー 300ml 3014-04 223210

アサヒペン PPディスポビーカー 300ml 3014-04

通常単価(税別)
203
税込単価
223
通常出荷日:1日目

【特長】・積み重ねができ保管に便利です【商品仕様】・液体の小分けや混合などに・上部径×下部径×高さ(m...

詳細を確認

    型番:

    223210
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    223210の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    223210
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    203
    ( 223 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・積み重ねができ保管に便利です
    【商品仕様】
    ・液体の小分けや混合などに
    ・上部径×下部径×高さ(mm):92x67x96
    ・色:半透明
    ・容量(L):0.3
    ・注ぎ口径(mm):92
    ・材質:材質:ポリプロピレン
    ・耐熱温度:0℃-70℃
    ・JANコード:4970925223210
    ・トラスココード:130-9154
    ・質量:9g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン PPディスポビーカー 300ml 3014-04の型番223210のページです。 型番223210に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン PPディスポビーカー 300ml 3014-04のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン PPディスポビーカー 300ml 3014-04
    アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01
    PPディスポビーカー
    アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04
    アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04
    PPビーカー
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格203595246 -953202277 -
    通常出荷日1日目4日目1日目〜4日目4日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト