17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09 222305

アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09

通常単価(税別)
803
税込単価
883
通常出荷日:5日目

【特長】・使いやすい取っ手付きの高密度ポリエチレン製ビーカーです【商品仕様】・液体の小分けや混合などに...

詳細を確認

    型番:

    222305
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    222305の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    222305
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    803
    ( 883 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使いやすい取っ手付きの高密度ポリエチレン製ビーカーです
    【商品仕様】
    ・液体の小分けや混合などに
    ・上部径×下部径×高さ(mm):103x85x108
    ・色:乳白色
    ・容量(L):0.5
    ・注ぎ口径(mm):103
    ・材質:材質:高密度ポリエチレン


    ・耐熱温度:0℃-70℃
    ・JANコード:4970925222305
    ・トラスココード:128-5848
    ・質量:53g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09の型番222305のページです。 型番222305に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09
    アサヒペン PE手付きビーカー 2L 3012-07
    手付きビーカー
    アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 500ml 1054-11
    アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27
    アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格8031,061742 -428384301
    通常出荷日5日目4日目9日目4日目4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト