17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニーパッドカバー
  • 2760-BR
  • 2760-GR
  • 2760-VI

ニーパッドカバー

通常単価(税別)
1,478
税込単価
1,626
通常出荷日:6日目

【特長】・パッドが膝をついての作業の負担を軽減します・膝裏はメッシュなので通気性が良いです・膝上まで汚...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    足カバー
  • 全長 (cm)
    50
  • 質量 (g)
    148
  • 仕様
    メッシュ付き
  • 材質
    ポリエステル、ポリウレタン、プラスチック
  • 備考
    全長(mm):510
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4970181274957
862-1482
1個
グリーン
4970181274902
862-1483
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,478
( 1,626 )
6日目
1,478
( 1,626 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッドが膝をついての作業の負担を軽減します
・膝裏はメッシュなので通気性が良いです
・膝上まで汚れをしっかりガードします
【用途】
・農作業
・ガーデニング
・膝をついて行う作業など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニーパッドカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニーパッドカバー
黒革脚絆
ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式) 白
R-300 防水足カバー
R-310 防水足カバー ロング
TRUSCO 足カバー ショート
メーカーアトム(安全・保護用品)アズワンミドリ安全カジメイクカジメイクトラスコ中山
通常価格1,4782,171 -2,028 -758852777
通常出荷日6日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー
全長(cm)50-----
質量(g)148-----
仕様メッシュ付き-----
材質ポリエステル、ポリウレタン、プラスチック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト