17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タジマ パーフェクトスクレーパーブレードカバー

通常単価(税別)
621
税込単価
683
通常出荷日:4日目

【特長】・パーフェクトスクレーパーブレードカバーです【商品仕様】・J型刃使用の場合はカバーが使用できま...

詳細を確認

    型番:

    PSC-BCL
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PSC-BCLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PSC-BCL
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    621
    ( 683 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パーフェクトスクレーパーブレードカバーです
    【商品仕様】
    ・J型刃使用の場合はカバーが使用できません
    ・全長(mm):45
    ・材質:本体:ポリプロピレン(PP)
    ・JANコード:4975364058003
    ・トラスココード:102-8452
    ・質量:10g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タジマ パーフェクトスクレーパーブレードカバーの型番PSC-BCLのページです。 型番PSC-BCLに関する仕様情報を記載しております。
    タジマ パーフェクトスクレーパーブレードカバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タジマ パーフェクトスクレーパーブレードカバー
    シリコンスプーン型スクレーパー
    45mm スクレーパー
    ステンレスY型スクレーパー
    プラスチックサッシヘラミニ
    64mm 替 刃
    メーカーTJMデザインタジマツールトラスコ中山エスコ大塚刷毛製造SK-11エスコ
    通常価格6211,7108801,076188 -2,039
    通常出荷日4日目1日目1日目3日目3日目1日目

    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト