17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA RG 皮すきハンマー付 平型25mm 14621

KOWA RG 皮すきハンマー付 平型25mm

通常単価(税別)
508
税込単価
559
通常出荷日:2日目

【特長】・貫通式ハンマー付です・すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です【商品仕様】・塗料剥がし、さ...

詳細を確認

    型番:

    14621
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    14621の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    14621
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    508
    ( 559 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・貫通式ハンマー付です
    ・すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です
    【商品仕様】
    ・塗料剥がし、さび削りに
    ・貫通型、刃付加工あり
    ・形状:平型
    ・刃長(mm):105
    ・刃幅(mm):25
    ・全長(mm):225
    ・刃厚(mm):1.5
    ・材質:刃:ステンレス
    ・グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
    ・JANコード:4972883146211
    ・トラスココード:120-1987
    ・質量:106g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KOWA RG 皮すきハンマー付 平型25mmの型番14621のページです。 型番14621に関する仕様情報を記載しております。
    KOWA RG 皮すきハンマー付 平型25mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KOWA RG 皮すきハンマー付 平型25mm
    KOWA RG 皮すきハンマー付 平型45mm
    KOWA RG 皮すきハンマー付 平型50mm
    KOWA RG 皮すきハンマー付 平型75mm
    KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型75mm
    KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型95mm
    メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
    通常価格508836769675675729
    通常出荷日2日目5日目2日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト