17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA 樹脂ヘラ35mm 12081

KOWA 樹脂ヘラ35mm

通常単価(税別)
187
税込単価
206
通常出荷日:1日目

【特長】・板金から建築に幅広く使える中程度の硬さです【商品仕様】・パテ埋めなど下地調整に・全長(mm)...

詳細を確認

    型番:

    12081
    解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    12081の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12081
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    187
    ( 206 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・板金から建築に幅広く使える中程度の硬さです
    【商品仕様】
    ・パテ埋めなど下地調整に
    ・全長(mm):140
    ・刃幅(mm):35
    ・材質:ポリアセタール
    ・JANコード:4532036005583
    ・トラスココード:118-0300
    ・質量:10g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KOWA 樹脂ヘラ35mmの型番12081のページです。 型番12081に関する仕様情報を記載しております。
    KOWA 樹脂ヘラ35mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KOWA 樹脂ヘラ35mm
    KOWA 樹脂ヘラ90mm
    樹脂ヘラ
    樹脂へら
    樹脂柄へら
    KOWA 相棒415mm
    メーカーコーワコーワコーワコーワトラスコ中山コーワ
    通常価格187299155 -151 -620 -242
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト