17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

シリコンチューブ
岩田製作所
ジラコヘラ
井上工具
プラスチックマルチヘラ
井上工具

KOWA 相棒415mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
242
税込単価
266

【特長】・穴あきでかき混ぜやすいです・大型で力を入れやすいです【商品仕様】・塗...

詳細情報を確認する

型番:

12009
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    12009の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12009
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    242
    ( 266 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・穴あきでかき混ぜやすいです
    ・大型で力を入れやすいです
    【商品仕様】
    ・塗料をかくはんや調色するために
    ・目盛なし
    ・全長(mm):415
    ・材質:ポリプロピレン(PP)
    ・JANコード:4532036185421
    ・トラスココード:102-9994
    ・質量:50g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    KOWA 相棒415mmの型番12009のページです。 型番12009に関する仕様情報を記載しております。
    KOWA 相棒415mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KOWA 相棒415mm
    KOWA 樹脂ヘラ90mm
    ミキシングバー・攪はん棒・相棒
    KOWA 樹脂ヘラ35mm
    KOWA ミキシングバー225mm
    KOWA カワスキ42
    メーカーコーワコーワヨトリヤマコーワコーワコーワ
    通常価格2422991,354 -187108532
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました