17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーコ パテナイフ

通常単価(税別)
2,003
税込単価
2,203
通常出荷日:2日目

【特長】・ハンドルエンド部分が貫通しているので叩くことが可能です【商品仕様】・刃厚:4mm・刃幅(mm...

詳細を確認

    型番:

    2489
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2489の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2489
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,003
    ( 2,203 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドルエンド部分が貫通しているので叩くことが可能です
    【商品仕様】
    ・刃厚:4mm
    ・刃幅(mm):27
    ・全長(mm):235
    ・材質:刃:ステンレス
    ・グリップ:エラストマー樹脂、PP樹脂
    ・JANコード:7311518276065
    ・トラスココード:836-9998
    ・質量:160g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バーコ パテナイフの型番2489のページです。 型番2489に関する仕様情報を記載しております。
    バーコ パテナイフのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーコ パテナイフ
    バーコ 超硬刃付
    ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)
    3本組 ジョイントナイフセット(軟)
    パテベラ(プラスチック製)
    井上工具 ステンレスパテ板
    メーカーバーコバーコエスコエスコエスコ井上工具
    通常価格2,0031,722 -1,090 -3,800140 -2,039 -
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト