17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3 RDS-3

ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

通常単価(税別)
36,05033,811
税込単価
39,65537,192
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・大流量ポンプです・ハンドル1回転で3回転分を吐出するため、スピーディーな作業が可能です・燃料...

詳細を確認

    ご注意

    • 用途:ガソリン・灯油・軽油も使用可能です。

    型番:

    RDS-3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RDS-3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RDS-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,05033,811
    ( 37,192 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大流量ポンプです
    ・ハンドル1回転で3回転分を吐出するため、スピーディーな作業が可能です
    ・燃料油等の移送給油に適したポンプです
    【商品仕様】
    ・ドラム缶用
    ・使用可能液剤:燃料・潤滑油・冷却液
    ・ギア比:1:3
    ・吐出量:10L/20回転
    ・材質:アルミ
    ・JANコード:4945831005915
    ・トラスココード:859-5090
    ・質量:4.6kg

    ご注意

    • 用途:ガソリン・灯油・軽油も使用可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3の型番RDS-3のページです。 型番RDS-3に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3
    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1
    ヤマダ オイルディスペンサー
    ドラムポンプ
    ヤマダ ポンプDR50A3
    ヤマダ ポータブルユニットP300I
    メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
    通常価格36,05012,42570,00045,203 -54,488705,100
    通常出荷日6日目7日目6日目3日目〜5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト