17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1 RDS-1

ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

通常単価(税別)
12,425
税込単価
13,668
通常出荷日:7日目

【特長】・ドラム缶用としてスタンダードなポンプです・アルミ製の為軽量で、ドラム缶の入替えが楽に行えます...

詳細を確認

    ご注意

    • 用途:エンジンオイル等の潤滑油のみです。

    型番:

    RDS-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RDS-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RDS-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,425
    ( 13,668 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドラム缶用としてスタンダードなポンプです
    ・アルミ製の為軽量で、ドラム缶の入替えが楽に行えます
    ・低粘度油の移送給油に適したポンプです
    【商品仕様】
    ・ドラム缶用
    ・使用可能液剤:潤滑油・冷却液
    ・ギア比:1:1
    ・吐出量:10L/40回転
    ・材質:アルミ
    ・JANコード:4945831005908
    ・トラスココード:859-5089
    ・質量:3.6kg

    ご注意

    • 用途:エンジンオイル等の潤滑油のみです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1の型番RDS-1のページです。 型番RDS-1に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1
    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3
    ヤマダ オイルディスペンサー
    ドラムポンプ
    NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU
    ヤマダ ポンプDR50A3
    メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション亀嶋鉄工所ヤマダコーポレーション
    通常価格12,42536,05070,00045,203 -254,661 -54,488
    通常出荷日7日目6日目6日目3日目〜8日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト