17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ オイルディスペンサー ODS-50

ヤマダ オイルディスペンサー

通常単価(税別)
66,296
税込単価
72,926
通常出荷日:6日目

【特長】・オイルコック付エア駆動ポンプです・レバー操作だけで、必要な分を小分けすることができます・低粘...

詳細を確認

    ご注意

    • 用途:エンジンオイル等の潤滑油のみです。

    型番:

    ODS-50
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ODS-50の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ODS-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,296
    ( 72,926 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オイルコック付エア駆動ポンプです
    ・レバー操作だけで、必要な分を小分けすることができます
    ・低粘度油の移送給油に適したポンプです
    【商品仕様】
    ・ドラム缶用
    ・使用可能液剤:潤滑油・冷却液
    ・使用エア圧:0.2-0.7MPa
    ・最大吐出量(L/min):29
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4945831006042
    ・トラスココード:859-5084
    ・質量:5.5kg

    ご注意

    • 用途:エンジンオイル等の潤滑油のみです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマダ オイルディスペンサーの型番ODS-50のページです。 型番ODS-50に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマダ オイルディスペンサーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマダ オイルディスペンサー
    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1
    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3
    エスコ オイルポンプ用ホースセット
    低粘度サプライポンプ(オイル用)
    ヤマダ ポンプDR50A3
    メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションエスコヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
    通常価格66,29613,25534,12024,400 -42,458 -57,942
    通常出荷日6日目7日目6日目1日目1日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト