17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

寺田 浅井戸用ホームポンプ 60HZ THP-81KS-60HZ

寺田 浅井戸用ホームポンプ 60HZ

通常単価(税別)
65,435
税込単価
71,979
通常出荷日:4日目

【特長】・吸上げ高さが8m以内のところに使用可能です・蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止す...

詳細を確認

    ご注意

    • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

    型番:

    THP-81KS-60HZ
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    THP-81KS-60HZの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    THP-81KS-60HZ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,435
    ( 71,979 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸上げ高さが8m以内のところに使用可能です
    ・蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式です
    ・凍結を防ぐ自動保温装置付です
    【商品仕様】
    ・家庭用、業務用
    ・ご家庭の散水、洗車用
    ・吐出量(L/min):13
    ・周波数(Hz):60
    ・口径(mm):20
    ・電源(V):単相100
    ・出力(W):80
    ・消費電力(W):200
    ・材質:ケーシング:CAC4067
    ・羽根車:CAC4067
    ・主軸:SUS303B420J2
    ・JANコード:4975567999158
    ・トラスココード:125-5725
    ・質量:12.3kg

    ご注意

    • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    寺田 浅井戸用ホームポンプ 60HZの型番THP-81KS-60HZのページです。 型番THP-81KS-60HZに関する仕様情報を記載しております。
    寺田 浅井戸用ホームポンプ 60HZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    寺田 浅井戸用ホームポンプ 60HZ
    浅井戸ポンプ ソフトカワエース
    浅井戸用自動ポンプ WTシリーズ
    工進 ポンディ 清水用 60HZ
    寺田 セルプラハンディーポンプ
    浅井戸・加圧給水用[自動]ミニタンク式ポンプ
    メーカー寺田ポンプ製作所川本製作所日立アプライアンス工進寺田ポンプ製作所日立アプライアンス
    通常価格65,435109,738 -109,176 -22,18848,96394,829 -
    通常出荷日4日目1日目〜9日目〜1日目11日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト