17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

通常単価(税別)
141,396399,916特別価格
税込単価
155,536439,908特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などのロックが少ないハ...

詳細を確認
  • 材質1
    羽根車:FCD700、ケーシング:特殊合成ゴム、軸封(メカニカルシール):SiC
  • 電源(V)
    三相200
  • 異物通過径(mm)
    8.5
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    湧水・工事排水・土砂水

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ご使用に際しましては、付属の取扱説明書をよくお読み頂き、ご使用頂きますようお願い申し上げます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 口径(mm)

  • 周波数(Hz)

  • 出力(kW)

  • 電源コード長さ(m)

  • 電流(A)

  • 全高(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

周波数(Hz)

出力(kW)

電源コード長さ(m)

電流(A)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

最小発注数量
180
10
4944792106082
817-9928
13300
50
50
0.75
5
4.2
422
200
200
1個
200
15
4944792106105
817-9930
22000
50
50
1.5
8
6.3
426
240
240
1個
200
15
4944792106112
817-9931
22000
50
60
1.5
8
6
426
240
240
1個
200
20
4944792106129
817-9932
25000
50
50
2.2
8
8.5
426
240
240
1個
200
20
4944792106136
817-9933
25000
50
60
2.2
8
8.2
426
240
240
1個
500
18
4944792106143
817-9934
40000
80
50
3.7
8
14.8
585
285
285
1個
500
18
4944792106150
817-9935
40000
80
60
3.7
8
14.2
585
285
285
1個
600
22
4944792106167
817-9936
52000
80
50
5.5
8
22
620
300
300
1個
600
22
4944792106174
817-9937
52000
80
60
5.5
8
21.5
620
300
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,396108,620
( 119,482 )
4日目
201,474
( 221,621 )
9日目
201,474
( 221,621 )
9日目
217,633
( 239,396 )
9日目
217,633
( 239,396 )
9日目
336,878
( 370,566 )
9日目
336,878
( 370,566 )
9日目
399,916
( 439,908 )
9日目
261,763
( 287,939 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などのロックが少ないハイグレードなポンプです
・耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました
・ポンプ下部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました
・電源を接続するだけで自動運転ができる電極式自動タイプです
【用途】
・土木・建築工事の排水用
・雨水・湧水・溜まり水の排水用
・一般的揚水・排水用
【材質】
・羽根車:FCD700、ケーシング:特殊合成ゴム、軸封(メカニカルシール):SiC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ご使用に際しましては、付属の取扱説明書をよくお読み頂き、ご使用頂きますようお願い申し上げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形
一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)
一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形
水中ポンプ(一般工事用)
一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所エスコ鶴見製作所
通常価格141,396-30,80276,923 -36,431 -45,04135,153 -
通常出荷日2日目〜5日目4日目2日目1日目〜4日目
材質1羽根車:FCD700、ケーシング:特殊合成ゴム、軸封(メカニカルシール):SiC羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FCD450●軸封(メカニカルシール):SiC-羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC-●羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC
電源(V)三相200単相100三相200単相100-単相100
異物通過径(mm)8.5308.57-11
液温(℃)0~400~40℃0~40---
使用可能水質湧水・工事排水・土砂水雨水・湧水・工事排水・土砂水湧水・工事排水・土砂水工事排水・土砂水-雨水・湧水・工事排水・土砂水

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト