17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

通常単価(税別)
169,490217,747
税込単価
186,439239,522
通常出荷日:2日目

【特長】・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などのロックが少ないハ...

詳細を確認
  • 材質1
    羽根車:ウレタンゴム
  • 周波数(Hz)
    60
  • 電源(V)
    三相200
  • 異物通過径(mm)
    8.5

ご注意

  • ご使用に際しましては、付属の取扱説明書をよくお読み頂き、ご使用頂きますようお願い申し上げます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 口径(mm)

  • 出力(kW)

  • 電流(A)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

出力(kW)

電流(A)

最小発注数量
500
18
4944792106037
817-9922
36000
80
3.7
14.2
1個
200
30
4944792106051
817-9924
36000
50
3.7
14.2
1個
600
22
4944792106075
817-9927
47000
80
5.5
21.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,490
( 186,439 )
2日目
179,990
( 197,989 )
2日目
217,747
( 239,522 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などのロックが少ないハイグレードなポンプです
・耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました
・ポンプ下部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました
【用途】
・土木・建築工事の排水用
・雨水・湧水・溜まり水の排水用

ご注意

  • ご使用に際しましては、付属の取扱説明書をよくお読み頂き、ご使用頂きますようお願い申し上げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ
鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZ
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型
一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)
一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格169,490-115,536 -41,87230,80276,923 -35,153 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜5日目4日目4日目
材質1羽根車:ウレタンゴム羽根車:ウレタンゴム羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FCD450●軸封(メカニカルシール):SiC-●羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC
周波数(Hz)6060-50--
電源(V)三相200三相200単相100単相100三相200単相100
異物通過径(mm)8.58.56308.511

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト