17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75     60HZ 50PNA2.75-60HZ

ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75 60HZ

通常単価(税別)
57,548
税込単価
63,303
通常出荷日:4日目

【特長】・汚物の通過しやすいハイスピン(渦流)形羽根車を採用し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適してい...

詳細を確認

    ご注意

    • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。 品番例 50PNA2.75:50Hz 着脱装置仕様もご用意しております。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    50PNA2.75-60HZ
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    50PNA2.75-60HZの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    50PNA2.75-60HZ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,548
    ( 63,303 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汚物の通過しやすいハイスピン(渦流)形羽根車を採用し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
    ・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました
    【商品仕様】
    ・工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
    ・雨水・湧水の排水用
    ・全揚程(m):12
    ・電源(V):三相200
    ・電流(A):3.3
    ・出力(kW):0.75
    ・口径:50mm
    ・材質:ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
    ・羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
    ・主軸:SUS304
    ・モータフレーム:SUS304
    ・トラスココード:850-8396
    ・質量:8.8kg

    ご注意

    • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。 品番例 50PNA2.75:50Hz 着脱装置仕様もご用意しております。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75 60HZの型番50PNA2.75-60HZのページです。 型番50PNA2.75-60HZに関する仕様情報を記載しております。
    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75 60HZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75 60HZ
    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15 60HZ
    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15S 60HZ
    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15 60HZ
    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15S 60HZ
    低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz
    メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
    通常価格57,54840,93337,57426,42824,90452,739
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト