17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

たくみ 草刈エプロン CleanーUni

通常単価(税別)
1,893
税込単価
2,082
通常出荷日:4日目

【特長】・長靴を履いたままでも着用できます・後ろ側はメッシュで通気性に優れています【商品仕様】・草刈、...

詳細を確認

    ご注意

    • 熱に弱いため、火気には注意し、近づかないで下さい。鋭利なものに触れると裂ける恐れがあります。回転体を伴う作業では、巻き込まれる恐れがありますので、十分にご注意下さい。使用頻度、洗濯など、繰り返す事によって撥水加工効果が失われる事があります。

    型番:

    4128
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4128の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4128
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,893
    ( 2,082 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長靴を履いたままでも着用できます
    ・後ろ側はメッシュで通気性に優れています
    【商品仕様】
    ・草刈、ガーデニング作業時の汚れ防止に
    ・サイズ:フリー
    ・材質:ポリエステル
    ・JANコード:4960587041284
    ・トラスココード:124-9559
    ・質量:168g

    ご注意

    • 熱に弱いため、火気には注意し、近づかないで下さい。鋭利なものに触れると裂ける恐れがあります。回転体を伴う作業では、巻き込まれる恐れがありますので、十分にご注意下さい。使用頻度、洗濯など、繰り返す事によって撥水加工効果が失われる事があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    たくみ 草刈エプロン CleanーUniの型番4128のページです。 型番4128に関する仕様情報を記載しております。
    たくみ 草刈エプロン CleanーUniのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    たくみ 草刈エプロン CleanーUni
    AZ CLEAN(R)3401 エプロン(20枚入)【アゼアス】
    AZ CLEAN(R)3401 エプロン(20枚入)【アズワン】
    ジーンズエプロン
    ビニールエプロン
    防水エプロン
    メーカーたくみアゼアスアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格1,8932,0862,0861,7201,5002,426 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト