17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エバラ 浅井戸用インバータポンプ(単相100V)

エバラ 浅井戸用インバータポンプ(単相100V)

通常単価(税別)
125,818183,388
税込単価
138,400201,727
通常出荷日:4日目

【特長】・インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました【用途】・受水槽との組み合せ...

詳細を確認
  • 口径(mm)
    20~32
  • 出力(kW)
    150~750
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
850-8715
17.5
1個
850-8744
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,818
( 138,400 )
4日目
183,388
( 201,727 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました
【用途】
・受水槽との組み合せによる水道加圧に
・高置水槽からの上層階ブースタに
・消火配管充水や空調補給水に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エバラ 浅井戸用インバータポンプ(単相100V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エバラ 浅井戸用インバータポンプ(単相100V)
エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V)
浅井戸ポンプ ソフトカワエース
工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 13枚羽根 CR MFC-80S用
浅井戸用自動ポンプ WTシリーズ
寺田 浅井戸用ホームポンプ 60HZ
メーカー荏原製作所荏原製作所川本製作所工進日立アプライアンス寺田ポンプ製作所
通常価格125,818-125,818 -101,922 -33,404114,095 -68,312
通常出荷日4日目4日目1日目〜3日目9日目〜4日目
口径(mm)20~3220~32----
出力(kW)150~750150~750----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト