17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレポン化工機 デジタル式残留塩素計 ERM-96

エレポン化工機 デジタル式残留塩素計

通常単価(税別)
199,936187,200
税込単価
219,930205,920
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】 ・全設定を前面の6つのキー操作のみに集約しています ・ポーラログラフ法に比べ優れたメンテナン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩素計
  • 測定範囲 (mg/L)
    0~2
  • 用途
    水質調査
  • 電源(V)
    100~240 AC 50/60Hz 10VA(max)
  • トラスココード
    129-2593
  • 質量(g)
    2000.0

型番:

ERM-96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ERM-96の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩素計
測定範囲(mg/L)
0~2
用途
水質調査
電源(V)
100~240 AC 50/60Hz 10VA(max)
トラスココード
129-2593
質量(g)
2000.0

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ERM-96
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
199,936187,200
( 205,920 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全設定を前面の6つのキー操作のみに集約しています
・ポーラログラフ法に比べ優れたメンテナンス性(電極研磨不要)長時間安定です
・飲料水の殺菌効果やプールの水質監視など指標となる遊離残留塩素を連続測定できます
・低コストのシステム構築が可能です
・低濃度の測定液でスパン校正可能、現場で簡単校正作業できます
【商品仕様】
・測定範囲:0-2mg/L(分解能0.01mg/L)
・電源:100-240VAC50/60Hz10VA(max)
・トラスココード:129-2593
・質量:2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレポン化工機 デジタル式残留塩素計の型番ERM-96のページです。 型番ERM-96に関する仕様情報を記載しております。
エレポン化工機 デジタル式残留塩素計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレポン化工機 デジタル式残留塩素計
エレポン化工機 デジタル式pH計
大型流量計
液面計 ZKTシリーズ
DLG-200 液面計
アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル
メーカーエレポン化工機エレポン化工機アクアシステムアクアシステムヤマダコーポレーションアクアシステム
通常価格199,936137,90942,615100,302 -6,00065,047
通常出荷日8日目8日目1日目1日目〜4日目4日目
商品タイプ塩素計-----
測定範囲(mg/L)0~2-----
用途水質調査-----
電源(V)100~240 AC 50/60Hz 10VA(max)-----
トラスココード129-2593-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト