17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カスタム 導電スリッパ AS-221-L AS-221-L

カスタム 導電スリッパ AS-221-L

通常単価(税別)
2,787
税込単価
3,066
通常出荷日:4日目

【特長】・導電性スリッパです・電子部品や電機製品の製造や加工場所で使用します・ICなどは静電気に非常に...

詳細を確認

型番:

AS-221-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-221-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
スリッパ
規格
規格無し
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
サイズ(cm)
26.5
先芯
なし
寸法(mm)
265×130
JANコード
4983621880540
トラスココード
128-7554
質量(g)
346

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-221-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,787
( 3,066 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性スリッパです
・電子部品や電機製品の製造や加工場所で使用します
・ICなどは静電気に非常に弱いので、事前の静電気防止策の一環としてご利用ください
【商品仕様】
・半導体工場での作業
・静電気塗装作業
・寸法:265×130mm
・JANコード:4983621880540
・トラスココード:128-7554
・質量:346g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カスタム 導電スリッパ AS-221-Lの型番AS-221-Lのページです。 型番AS-221-Lに関する仕様情報を記載しております。
カスタム 導電スリッパ AS-221-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタム 導電スリッパ AS-221-L
カスタム 導電スリッパ AS-221-S
カスタム 導電スリッパ AS-221-M
静電スリッパ
ニッポンスリッパ 靴でそのままスリッパ
使い捨てスリッパ
メーカーカスタムカスタムカスタムアイトスニッポンスリッパミタニ
通常価格2,7873,0262,8467,8341,7631,156
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプスリッパスリッパスリッパスリッパスリッパスリッパ
規格規格無し規格無し規格無しJIS規格品規格無し規格無し
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしありなしなし
サイズ(cm)26.525.526---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト