17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット AD-BOX

通常単価(税別)
235,577
税込単価
259,135
通常出荷日:1日目

【特長】・車両への搭載、持ち運びが容易に行えます・貨物車、建設機械、農業用機械などの大型車両の給油に最...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    AD BOX
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AD BOXの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AD BOX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    235,577
    ( 259,135 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・車両への搭載、持ち運びが容易に行えます
    ・貨物車、建設機械、農業用機械などの大型車両の給油に最適です
    【商品仕様】
    ・容器アドブルー(尿素水)の小分けや移送に
    ・100V電源のない現場でのアドブルー給油に
    ・耐油ゴムホース:φ20吐出6m、吸入2m
    ・24Vダイヤフラム式
    ・接続口径:3/4
    ・吐出量(L/min):30
    ・揚程(m):10
    ・電源(V):DC24
    ・材質:樹脂・SUS・フッ素
    ・JANコード:4523606764368
    ・トラスココード:821-9517
    ・質量:10kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット AD-BOXの型番AD BOXのページです。 型番AD BOXに関する仕様情報を記載しております。
    アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット AD-BOXのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット AD-BOX
    アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ
    KUK アドブルー(尿素水)用電動ポンプ
    アドブルー・尿素水用 エア式 ポンプ
    アクアシステム アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ
    アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプ
    メーカーアクアシステムアクアシステム共立機巧アクアシステムアクアシステムアクアシステム
    通常価格235,57793,963 -196,530114,202 -127,63442,028
    通常出荷日1日目1日目5日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト