17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ

通常単価(税別)
123,817
税込単価
136,199
通常出荷日:1日目

【特長】・エアモーターのため、連続運転が可能です(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)...

詳細を確認

    ご注意

    • エアフィルター、ルブリケーターを必ずご使用ください。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    AD-1 AIR
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AD-1 AIRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AD-1 AIR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    123,817
    ( 136,199 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エアモーターのため、連続運転が可能です(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)
    ・ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です
    ・別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます
    ・コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています
    ・握りやすいノズルを採用しています
    【商品仕様】
    ・アドブルー(尿素水)の小分けや移送に
    ・エアモーター仕様
    ・ホース:(カナラインφ25×3m)
    ・吐出量:25L/min(ノズル取り外し時最大50L/min)
    ・最大使用温度:60℃
    ・消費エア:46[[M3]]/h
    ・モーター回転数:300-11000rpm
    ・使用可能粘度:100mPa・S以下
    ・樹脂ドラム(コダマ樹脂製・三甲製取り付け可能)
    ・吐出量(L/min):25
    ・揚程(m):4.5
    ・タイプ:樹脂ドラム缶用
    ・幅(mm):72.5
    ・高さ(mm):1033
    ・奥行(mm):72.5
    ・使用空気圧(MPa):0.4-0.5
    ・材質:接液部:SUS316・PTFE・ETFE
    ・パッキン:FKM
    ・JANコード:4523606765624
    ・トラスココード:821-9516
    ・質量:4kg

    ご注意

    • エアフィルター、ルブリケーターを必ずご使用ください。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アクアシステム アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプの型番AD-1 AIRのページです。 型番AD-1 AIRに関する仕様情報を記載しております。
    アクアシステム アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクアシステム アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ
    アドブルー・尿素水用 エア式 ポンプ
    アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ
    アクアシステム アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ
    KUK アドブルー(尿素水)用電動ポンプ
    アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプ
    メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム共立機巧アクアシステム
    通常価格123,817109,051 -93,531 -109,051196,53038,174
    通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目5日目1日目

    ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト