17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

123 アルミポール

123 アルミポール

通常単価(税別)
52,08452,497
税込単価
57,29257,747
通常出荷日:5日目

【特長】・扱いやすい3段伸縮式です・1人でも容易に設置できます・建設現場はもちろん、各種イベントなど広...

詳細を確認
  • 収納時長さ (m)
    2.25
  • 長さ (m)
    6.04
  • ポール径 (mm)
    44-55

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鋼管杭または、仮囲いなどの既設の単管パイプを利用して設置してください(P5560C)
  • 必ず3段いっぱいまで伸ばしてご使用ください。必ず取扱説明書をお読みください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

仕様

最小発注数量
4990870630000
7500
858-7706
ポール:アルミ合金、クリート:ステンレス(SUS304)、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
標準セット
1個
4990870630017
11500
858-7707
ポール:アルミ合金、クリート:ステンレス(SUS304)、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ、鋼管杭:スチール
杭付セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,497
( 57,747 )
5日目
52,084
( 57,292 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扱いやすい3段伸縮式です
・1人でも容易に設置できます
・建設現場はもちろん、各種イベントなど広く使用されています
【用途】
・仮設用の伸縮式旗竿

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鋼管杭または、仮囲いなどの既設の単管パイプを利用して設置してください(P5560C)
  • 必ず3段いっぱいまで伸ばしてご使用ください。必ず取扱説明書をお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

123 アルミポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
123 アルミポール
123 ステンレス水平旗竿
123 プーリーキャップ SA型
桃太郎旗用伸縮ポール
ノボリ用ポール
ピンポール
メーカー伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所ユニットアズワンマイゾックス
通常価格52,084-9,1293,2241,047 -1,363315 -
通常出荷日5日目1日目1日目4日目1日目2日目〜
収納時長さ(m)2.25-----
長さ(m)6.04-----
ポール径(mm)44-55-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト