17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス のぼり用注水式ヘビーベース

通常単価(税別)
3,537
税込単価
3,891
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・のぼりを掲示する際の重し・満水時重量:21.6kg・差込口ネジ式・対応するポールの外形寸...

詳細を確認

    型番:

    1148600305
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1148600305の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1148600305
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,537
    ( 3,891 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・のぼりを掲示する際の重し
    ・満水時重量:21.6kg
    ・差込口ネジ式
    ・対応するポールの外形寸法:約19-22mm
    ・縦(mm):180
    ・色:白
    ・幅(mm):410
    ・奥行(mm):410
    ・取付仕様:差込口ネジ式
    ・高さ(mm):180
    ・材質:ポリエチレン樹脂
    ・JANコード:4573454538499
    ・トラスココード:115-7157
    ・質量:1.3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリーンクロス のぼり用注水式ヘビーベースの型番1148600305のページです。 型番1148600305に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス のぼり用注水式ヘビーベースのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    作業ライトのアシ
    5
    満足度:5.0
    使用用途は違いますが簡単な加工をして作業用ライトのアシ(台)として使っていますが大満足です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス のぼり用注水式ヘビーベース
    グリーンクロス のぼり用サインポール
    注水型マルチのぼりスタンド Q型
    注水型マルチのぼりスタンド Q型 日本緑十字社
    ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し 日本緑十字社
    FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワン
    通常価格3,5377365,5003,8614,63116,400
    通常出荷日1日目1日目12日目1日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト