17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス のぼり旗 一人KY活動 1148600801

グリーンクロス のぼり旗 一人KY活動

通常単価(税別)
1,571
税込単価
1,728
通常出荷日:7日目

【特長】・簡単設置なのぼり旗です・現場の注意喚起のほか、狭い道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただ...

詳細を確認

    型番:

    1148600801
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1148600801の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1148600801
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,571
    ( 1,728 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単設置なのぼり旗です
    ・現場の注意喚起のほか、狭い道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます
    【商品仕様】
    ・現場での一人KY活動の推進
    ・ポンジ
    ・縦(mm):1800
    ・色:3色
    ・表示内容:一人現地KYを実施しよう!!
    ・幅(mm):450
    ・取付仕様:ポール等に設置
    ・材質:ポンジ
    ・JANコード:4573454532398
    ・トラスココード:122-1215
    ・質量:80g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス のぼり旗 一人KY活動の型番1148600801のページです。 型番1148600801に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス のぼり旗 一人KY活動のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス のぼり旗 一人KY活動
    のぼり旗
    旗 安全旗
    ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm
    安全旗・衛生旗
    旗 安全衛生旗
    メーカーグリーンクロス日本緑十字社アズワンユニットつくし工房アズワン
    通常価格1,5713,7801,9005,9881,808 -2,850 -
    通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目〜4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト