17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タキロン トリカルネット NR-11 420112

タキロン トリカルネット NR-11

通常単価(税別)
20,533
税込単価
22,586
通常出荷日:4日目

【特長】・縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです・目崩れが無く、コシのあるネットです・軽量で...

詳細を確認

    ご注意

    • 転落防止には使用しないでください。・ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。・ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。怪我等しないよう取扱いにご注意ください。

    型番:

    420112
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    420112の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    420112
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,533
    ( 22,586 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです
    ・目崩れが無く、コシのあるネットです
    ・軽量で扱いやすく作業性がアップします
    ・金切ハサミやニッパーで切断出来ます
    ・目合は糸の中心から中心までの間隔です
    【商品仕様】
    ・フェンス、ディスプレー、フィルター、網、鳥獣害防止、各種保護など
    ・縦糸(mm):幅0.8×厚0.9
    ・横糸(mm):幅0.9×厚0.8
    ・色:ブラック
    ・幅(m):1
    ・長さ(m):25
    ・目合(mm):3.9×3.9
    ・糸径(mm):縦糸:幅0.8mm×厚0.9mm横糸:幅0.9mm×厚0.8mm
    ・材質:高密度ポリエチレン
    ・JANコード:4907077420112
    ・トラスココード:135-1414
    ・質量:8.8kg

    ご注意

    • 転落防止には使用しないでください。・ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。・ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。怪我等しないよう取扱いにご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タキロン トリカルネット NR-11の型番420112のページです。 型番420112に関する仕様情報を記載しております。
    タキロン トリカルネット NR-11のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タキロン トリカルネット NR-11
    タキロン トリカルネット NR-28
    タキロン トリカルネット NR-481
    タキロン トリカルネット NR-21
    タキロン トリカルネット N-2
    タキロン トリカルネット N-3
    メーカータキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイ
    通常価格20,53330,07527,32623,95526,07521,600
    通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト