17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス マンガ標識 GEB-51 酸素欠乏注意事項 1145170851

グリーンクロス マンガ標識 GEB-51 酸素欠乏注意事項

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:4日目

【特長】・酸素欠乏症の注意喚起の商品です【商品仕様】・安全対策品として・エコボード・材質:エコボード・...

詳細を確認

    型番:

    1145170851
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1145170851の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1145170851
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,800
    ( 1,980 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・酸素欠乏症の注意喚起の商品です
    【商品仕様】
    ・安全対策品として
    ・エコボード
    ・材質:エコボード
    ・JANコード:4573454531001
    ・トラスココード:136-6209
    ・質量:500g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス マンガ標識 GEB-51 酸素欠乏注意事項の型番1145170851のページです。 型番1145170851に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス マンガ標識 GEB-51 酸素欠乏注意事項のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス マンガ標識 GEB-51 酸素欠乏注意事項
    グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-07S 注意酸素欠乏
    グリーンクロス マンガ標識 GEB-13 タワークレーン号機取扱い注意事項
    グリーンクロス マンガ標識 GEB-50 ベルトスリングの使用前点検事項
    グリーンクロス Pー5A 酸素欠乏危険作業主任者の職務
    グリーンクロス Pー5B 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者の職務
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格1,8001,4631,8261,8001,4251,425
    通常出荷日4日目4日目7日目4日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト