17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス マンガ標識 GEB-48 ストップ熱中症!症状と措置 1145170848

グリーンクロス マンガ標識 GEB-48 ストップ熱中症!症状と措置

通常単価(税別)
1,467
税込単価
1,614
通常出荷日:4日目

【特長】・熱中症注意喚起の商品です【商品仕様】・安全対策品として・エコボード・材質:エコボード・JAN...

詳細を確認

    型番:

    1145170848
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1145170848の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1145170848
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,467
    ( 1,614 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱中症注意喚起の商品です
    【商品仕様】
    ・安全対策品として
    ・エコボード
    ・材質:エコボード
    ・JANコード:4573454538116
    ・トラスココード:136-6192
    ・質量:500g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス マンガ標識 GEB-48 ストップ熱中症!症状と措置の型番1145170848のページです。 型番1145170848に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス マンガ標識 GEB-48 ストップ熱中症!症状と措置のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス マンガ標識 GEB-48 ストップ熱中症!症状と措置
    グリーンクロス マンガ標識 GMW-25 ストップ!熱中症
    グリーンクロス 横断幕 熱中症を防ごう
    グリーンクロス マンガ標識 GEM-67 熱中症注意!みんなで声をかけ合おう…
    マンガ標識
    グリーンクロス マンガ標識 GEB-19 AED
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格1,4671,4254,887 -913669 -1,826
    通常出荷日4日目7日目7日目〜7日目1日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト