17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス GHP用ステッカー 25枚セット 1145030100-25

グリーンクロス GHP用ステッカー 25枚セット

通常単価(税別)
1,847
税込単価
2,032
通常出荷日:12日目

【特長】・廃棄分別標識GHP用ステッカーになります・わかりやすく区別できます【商品仕様】・ステッカー・...

詳細を確認

    型番:

    1145030100-25
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1145030100-25の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1145030100-25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,847
    ( 2,032 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・廃棄分別標識GHP用ステッカーになります
    ・わかりやすく区別できます
    【商品仕様】
    ・ステッカー
    ・ステッカー
    ・縦(mm):100
    ・横(mm):100
    ・材質:塩ビシール
    ・JANコード:4573454539588
    ・トラスココード:136-4698
    ・質量:70g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス GHP用ステッカー 25枚セットの型番1145030100-25のページです。 型番1145030100-25に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス GHP用ステッカー 25枚セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス GHP用ステッカー 25枚セット
    PL警告ステッカー 25X25mm
    ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚
    ステッカー
    グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所
    PL警告ステッカー 25mm三角
    メーカーグリーンクロス日本緑十字社ユニットつくし工房グリーンクロス日本緑十字社
    通常価格1,8471,2133761371,8751,213 -
    通常出荷日12日目1日目〜4日目7日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト