17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

はしご(アルミ製)
エスコ
キーボックス
ダイケン
アルミカラビナ キーリング付 6mm
DBLTACT
グリーンクロス 差込ワッペン 黄色 1127330003

グリーンクロス 差込ワッペン 黄色

通常単価(税別)
345
税込単価
380
通常出荷日:5日目

【特長】・ポケットの中に写真や資格証を入れて本人確認が出来ます【商品仕様】・安全指導/安全管理対策商品...

詳細を確認

    型番:

    1127330003
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1127330003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1127330003
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    345
    ( 380 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポケットの中に写真や資格証を入れて本人確認が出来ます
    【商品仕様】
    ・安全指導/安全管理対策商品として
    ・PVC製スポンジ入
    ・材質:PVC製 スポンジ入
    ・JANコード:4573454531087
    ・トラスココード:136-6225
    ・質量:10g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス 差込ワッペン 黄色の型番1127330003のページです。 型番1127330003に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス 差込ワッペン 黄色のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス 差込ワッペン 黄色
    グリーンクロス 差込ワッペン 青色
    グリーンクロス 差込ワッペン 緑色
    ユニット 差込式パレット用三角表示
    氏名(指名)標識 300×100mm スチール 差込式
    ユニット 機械管理表示板差込札 326-30用 ポリプロピレン 250×190
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスユニット日本緑十字社ユニット
    通常価格3454134101,7141,972 -483
    通常出荷日5日目5日目5日目4日目在庫品1日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト