17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 路面表示ステッカー

グリーンクロス 路面表示ステッカー

通常単価(税別)
1,1774,497
税込単価
1,2954,947
通常出荷日:7日目

【特長】・路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます。・すべり止め処理してあり安全です。...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます・すべり止め処理してあり安全です・安全標識として・軟質アルミ材ステッカー・すべり止め処理

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

1118304101【特長】
・路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます
・すべり止め処理してあり安全です
【商品仕様】
・安全標識として
・軟質アルミ材ステッカー
・すべり止め処理
・高さ(mm):600
・材質:軟質性アルミ材
・JANコード:4573454531285
・トラスココード:858-6488
・質量:70g
1118304001【特長】
・路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます
・すべり止め処理してあり安全です
【商品仕様】
・安全標識として
・軟質アルミ材ステッカー
・すべり止め処理
・高さ(mm):600
・材質:軟質性アルミ材
・JANコード:4573454531278
・トラスココード:858-6487
・質量:70g
1118303701【特長】
・路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます
・すべり止め処理してあり安全です
【商品仕様】
・安全標識として
・軟質アルミ材ステッカー
・すべり止め処理
・高さ(mm):600
・材質:軟質性アルミ材
・JANコード:4573454531247
・トラスココード:858-6484
・質量:100g
1118303601【特長】
・路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます
・すべり止め処理してあり安全です
【商品仕様】
・安全標識として
・軟質アルミ材ステッカー
・すべり止め処理
・高さ(mm):600
・材質:軟質性アルミ材
・JANコード:4573454531230
・トラスココード:858-6483
・質量:100g
1118304301【特長】
・路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます
・すべり止め処理してあり安全です
【商品仕様】
・安全標識として
・軟質アルミ材ステッカー
・すべり止め処理
・高さ(mm):600
・材質:軟質性アルミ材
・JANコード:4573454531308
・トラスココード:858-6490
・質量:70g
1118303404【特長】
・路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます
・すべり止め処理してあり安全です
【商品仕様】
・安全標識として
・軟質アルミ材ステッカー
・すべり止め処理
・高さ(mm):600
・材質:軟質性アルミ材
・JANコード:4573454531216
・トラスココード:858-6481
・質量:50g
1118303501【特長】
・路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます
・すべり止め処理してあり安全です
【商品仕様】
・安全標識として
・軟質アルミ材ステッカー
・すべり止め処理
・高さ(mm):600
・材質:軟質性アルミ材
・JANコード:4573454531223
・トラスココード:858-6482
・質量:30g
1118304201【特長】
・路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます
・すべり止め処理してあり安全です
【商品仕様】
・安全標識として
・軟質アルミ材ステッカー
・すべり止め処理
・高さ(mm):600
・材質:軟質性アルミ材
・JANコード:4573454531292
・トラスココード:858-6489
・質量:70g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・高さ(mm):600・材質:軟質性アルミ材・JANコード:4573454531216・トラスココード:858-6481・質量:50g
・SK-34(S)・開口部注意(小)
2個
・高さ(mm):600・材質:軟質性アルミ材・JANコード:4573454531223・トラスココード:858-6482・質量:30g
・SK-35・開口部注意(イラスト無し)
2個
・高さ(mm):600・材質:軟質性アルミ材・JANコード:4573454531230・トラスココード:858-6483・質量:100g
・SK-36・作業通路(横)
2個
・高さ(mm):600・材質:軟質性アルミ材・JANコード:4573454531247・トラスココード:858-6484・質量:100g
・SK-37・作業通路(縦)
2個
・高さ(mm):600・材質:軟質性アルミ材・JANコード:4573454531278・トラスココード:858-6487・質量:70g
・SK-40・頭上注意
2個
・高さ(mm):600・材質:軟質性アルミ材・JANコード:4573454531285・トラスココード:858-6488・質量:70g
・SK-41・足元注意
2個
・高さ(mm):600・材質:軟質性アルミ材・JANコード:4573454531292・トラスココード:858-6489・質量:70g
・SK-42・スリップ注意
2個
・高さ(mm):600・材質:軟質性アルミ材・JANコード:4573454531308・トラスココード:858-6490・質量:70g
・SK-43・段差あり
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,088
( 2,297 )
7日目
1,177
( 1,295 )
7日目
4,497
( 4,947 )
7日目
4,497
( 4,947 )
7日目
3,267
( 3,594 )
7日目
3,889
( 4,278 )
7日目
3,267
( 3,594 )
7日目
3,567
( 3,924 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます。
・すべり止め処理してあり安全です。
【用途】
・安全標識として

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 路面表示ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 路面表示ステッカー
グリーンクロス 横断幕 熱中症を防ごう
JIS 指示標識 タテ 保護メガネ着用
JIS 警告標識 ヨコ クレーン作業中
蛍光のぼり旗
JIS 警告標識 ヨコ 注意蓄電池設備
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,177-4,887 -1,232 -874 -705 -1,312 -
通常出荷日7日目7日目〜4日目4日目1日目〜4日目
仕様1・路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます・すべり止め処理してあり安全です・安全標識として・軟質アルミ材ステッカー・すべり止め処理ハトメ6個・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト