17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス マンガ標識 GEM-87 氷柱注意 1146120387

グリーンクロス マンガ標識 GEM-87 氷柱注意

通常単価(税別)
900
税込単価
990
通常出荷日:4日目

【特長】・氷柱注意を促す安全標識です【商品仕様】・安全対策品として・エコボード・材質:エコボード・JA...

詳細を確認

    型番:

    1146120387
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1146120387の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1146120387
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    900
    ( 990 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・氷柱注意を促す安全標識です
    【商品仕様】
    ・安全対策品として
    ・エコボード
    ・材質:エコボード
    ・JANコード:4573454538154
    ・トラスココード:136-6281
    ・質量:162g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-87 氷柱注意の型番1146120387のページです。 型番1146120387に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス マンガ標識 GEM-87 氷柱注意のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス マンガ標識 GEM-87 氷柱注意
    グリーンクロス マンガ標識 GEM-86 凍結注意
    グリーンクロス マンガ標識 GEM-8 開口部注意
    グリーンクロス マンガ標識 GEM-38 路肩注意
    グリーンクロス マンガ標識 GEM-95 架空線注意
    マンガ標識
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格9009001,1011,101900669 -
    通常出荷日4日目4日目7日目7日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト