17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス マンガ標識 GE-23 最大積載荷重 1146110323

グリーンクロス マンガ標識 GE-23 最大積載荷重

通常単価(税別)
833
税込単価
916
通常出荷日:7日目

【特長】・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります・現場に掲示する事で安全への意識向上になります【商...

詳細を確認

    型番:

    1146110323
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1146110323の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1146110323
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    833
    ( 916 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります
    ・現場に掲示する事で安全への意識向上になります
    【商品仕様】
    ・エコボード
    ・四隅穴あり
    ・表示内容:最大積載荷重足場作業床kg
    ・縦(mm):600
    ・横(mm):300
    ・縦×横(mm):600x300
    ・厚さ(mm):1
    ・材質:エコボード
    ・JANコード:4573454532848
    ・トラスココード:121-1793
    ・質量:162g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス マンガ標識 GE-23 最大積載荷重の型番1146110323のページです。 型番1146110323に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス マンガ標識 GE-23 最大積載荷重のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました