17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス マンガ標識 GE-16 整理整頓 1146110316

グリーンクロス マンガ標識 GE-16 整理整頓

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
833
税込単価
916

【特長】・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります・現場に掲示する事で安全へ...

詳細情報を確認する

型番:

1146110316
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    1146110316の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1146110316
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    833
    ( 916 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります
    ・現場に掲示する事で安全への意識向上になります
    【商品仕様】
    ・エコボード
    ・四隅穴あり
    ・表示内容:一人一人の心がけ整理整頓
    ・縦(mm):600
    ・横(mm):300
    ・縦×横(mm):600x300
    ・厚さ(mm):1
    ・材質:エコボード
    ・JANコード:4573454532770
    ・トラスココード:122-1230
    ・質量:162g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス マンガ標識 GE-16 整理整頓の型番1146110316のページです。 型番1146110316に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス マンガ標識 GE-16 整理整頓のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス マンガ標識 GE-16 整理整頓
    整理整頓標識
    グリーンクロス マンガ標識 GEM-13 整理整頓
    ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm
    グリーンクロス GEKー2 整理整頓
    整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm
    メーカーグリーンクロスユニットグリーンクロスユニットグリーンクロスユニット
    通常価格8331,4509131,6821,3301,030
    通常出荷日7日目4日目7日目1日目7日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました