17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス スイング標識板のみ SB-2 開口部注意/頭上足元注意 1146310202

グリーンクロス スイング標識板のみ SB-2 開口部注意/頭上足元注意

通常単価(税別)
1,930
税込単価
2,123
通常出荷日:5日目

【特長】・取替用の板です・軽量なソフトボードを使用しています【商品仕様】・安全対策品として・発泡PP・...

詳細を確認

    型番:

    1146310202
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1146310202の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1146310202
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,930
    ( 2,123 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・取替用の板です
    ・軽量なソフトボードを使用しています
    【商品仕様】
    ・安全対策品として
    ・発泡PP
    ・表示内容:開口部注意/頭上足元注意
    ・取付仕様:単管48.6φに取り付け可能(別途金具が必要です)
    ・縦(mm):300
    ・横(mm):400
    ・厚さ(mm):3
    ・材質:発泡PP
    ・JANコード:4573454539069
    ・トラスココード:136-6223
    ・質量:100g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス スイング標識板のみ SB-2 開口部注意/頭上足元注意の型番1146310202のページです。 型番1146310202に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス スイング標識板のみ SB-2 開口部注意/頭上足元注意のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス スイング標識板のみ SB-2 開口部注意/頭上足元注意
    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-20 立入禁止/頭上足元注意
    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-22 立入禁止/頭上足元注意
    スイング標識 SB-1 階段あり/頭上足元注意
    安全標識 (開口部注意)
    グリーンクロス スイング標識板のみ SB-6 足もと注意
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスつくし工房グリーンクロス
    通常価格1,9308,0818,0811,545 -482 -1,840
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト