17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス スイング標識金具付 SB-9 トラック出入口 1146310109

グリーンクロス スイング標識金具付 SB-9 トラック出入口

通常単価(税別)
5,939
税込単価
6,533
通常出荷日:5日目

【特長】・前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません・軽量なソフトボードを使用しています【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    1146310109
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1146310109の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1146310109
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,939
    ( 6,533 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません
    ・軽量なソフトボードを使用しています
    【商品仕様】
    ・安全対策品として
    ・金具:スチール
    ・板:発泡PP
    ・最長660mm
    ・最短475mm
    ・表示内容:トラック出入口(両面)
    ・取付仕様:単管48.6φに取り付け可能
    ・縦(mm):300
    ・横(mm):700
    ・厚さ(mm):100
    ・材質:金具:スチール
    ・板面:発泡PP
    ・JANコード:4573454538918
    ・トラスココード:136-6211
    ・質量:1.3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-9 トラック出入口の型番1146310109のページです。 型番1146310109に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-9 トラック出入口のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-9 トラック出入口
    スイング標識金具付
    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-13 昇降階段
    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-99W 白無地
    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-20 立入禁止/頭上足元注意
    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-22 立入禁止/頭上足元注意
    メーカーグリーンクロスつくし工房グリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格5,9398,1705,9395,2788,0818,081
    通常出荷日5日目4日目〜5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト