JIS 禁止標識 ヨコ さわるな
通常出荷日:4日目
【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬...
詳細を確認- 仕様1
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
ご注意
商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
仕様
| 1146410108 | 【特長】 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています ・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています 【商品仕様】 ・現場・工場用の標識に ・材質:PET板 ・表示内容:さわるな ・縦(mm):200 ・横(mm):400 ・厚さ(mm):1 ・JANコード:4573454533005 ・トラスココード:121-3374 ・質量:180g |
|---|
| 1146410308 | 【特長】 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています ・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています 【商品仕様】 ・現場・工場用の標識に ・材質:ステッカー ・表示内容:さわるな ・縦(mm):200 ・横(mm):400 ・厚さ(mm):1 ・JANコード:4573454536440 ・トラスココード:121-3329 ・質量:80g |
|---|
1146410308の仕様・寸法情報
仕様1
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
仕様2
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・材質:ステッカー
仕様3
・表示内容:さわるな・縦(mm):200・横(mm):400・厚さ(mm):1・JANコード:4573454536440・トラスココード:121-3329・質量:80g・JWA-08S
-
-
JIS 禁止標識 ヨコ さわるなの型番1146410308のページです。
型番1146410308に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| グリーンクロス | グリーンクロス | グリーンクロス | グリーンクロス | グリーンクロス | グリーンクロス |
| 874円 | 713円 - | 1,444円 | 1,250円 - | 849円 | 874円 - |
| 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 |
| ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています | ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています | ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています | ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています | ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています | ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています |
安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。